Schneider-Electric
 
XY2CZ9550 bild- scope
XY2CZ9550
Mont. kit för XY2CE 50m vajer
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3730594
EAN-kod EAN-kod: 
3389110563177
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tillbehör / separat typ Montagekit
Tillbehör / separat kategori Montage- och montagetillbehör
Teknisk data
Produktkompatibilitet XY2CE
Tillbehör / separat destination Nödstopp vajerbrytare
Kit består av Galvaniserad kabel 1 x
Kabelstöd 19 x XY2CZ601
Ändfjäder 1 x XY2CZ702
Stagsträckare 1 x XY2CZ404
Kabeländsskydd 2 x XY2CZ704
Kabelgrepp 4 x XY2CZ524
Kabeldiameter 5 mm
Kabellängd 50,5 m
Produktens vikt 3,24 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,500 cm
Förpackning 1 bredd 23,200 cm
Förpackning 1 djup 24,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,407 kg
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 14,043 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months