Schneider-Electric
 
XZCC12FDM40B bild- scope
XZCC12FDM40B
Hona, M12, 4-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850841
EAN-kod EAN-kod: 
3389110806076
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kontaktdon
Elektrisk anslutning Rak honkontakt M12, 4 stift
Hylsmaterial Metall
Status LED Utan
Kabelanslutning Skruvplint / wire size <0,75 mm² / clamping capacity 3…6 mm
Teknisk data
Kabelförskruvning typ Pg 7
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Ue märkspänning 125 V AC
150 V DC
[In] märkström 3 A
Kapslingsmaterial Plast
Minimalt isoleringsmotstånd 1000 GΩ
Kontaktresistans 8000 µOhm
Produktens vikt 0,02 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Omgivningstemeperatur vid drift −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,200 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 12,000 cm
Förpackning 1 vikt 26,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 100
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,996 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 1600
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 54,936 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor