Schneider-Electric
 
XZCC12FDM50B bild- scope
XZCC12FDM50B
Hona, M12, 5-pin, rak kontakt - kabelförskruvning Pg 7
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850025
EAN-kod EAN-kod: 
3389110806274
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kontaktdon
Elektrisk anslutning Rak honkontakt M12, 5 stift
Hylsmaterial Metall
Status LED Utan
Kabelanslutning Skruvplint / wire size <0,75 mm² / clamping capacity 3…6 mm
Teknisk data
Kabelförskruvning typ Pg 7
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Ue märkspänning 30 V AC
36 V DC
[In] märkström 3 A
Kapslingsmaterial Plast
Minimalt isoleringsmotstånd 1000 GΩ
Kontaktresistans 8000 µOhm
Produktens vikt 0,02 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Omgivningstemeperatur vid drift −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 5,500 cm
Förpackning 1 djup 11,500 cm
Förpackning 1 vikt 27,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,710 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor