Schneider-Electric
 
XZCC12FDM80B bild- scope
XZCC12FDM80B
Rak M12 hona 8-pol med skruv terminals
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830777
EAN-kod EAN-kod: 
3389119620413
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kontaktdon
Elektrisk anslutning Rak honkontakt M12, 8 stift
Hylsmaterial Metall
Kabelanslutning Skruvplint
Teknisk data
Kabelförskruvning typ Pg 7
Fäste kabelanslutning Skruvad klämring
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,300 cm
Förpackning 1 bredd 7,000 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 27,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 60
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,986 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ