|
|
|
XZCC20FCM30B
Hona, 1/2 20UNF, 3-pin, vinklad kontakt - kabelförskruvning Pg 7
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Cabling components
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Kontaktdon
|
Elektrisk anslutning
|
Böjd honkontakt 1/2 20 UNF, 3 stift
|
Hylsmaterial
|
Metall
|
Status LED
|
Utan
|
Kabelanslutning
|
Skruvplint / wire size <0,75 mm² / clamping capacity 3…6 mm
|
Teknisk data
Kabelförskruvning typ
|
Pg 7
|
Fäste kabelanslutning
|
Skruvfäste
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
|
[In] märkström
|
4 A
|
Kapslingsmaterial
|
Plast
|
Minimalt isoleringsmotstånd
|
1000 GΩ
|
Kontaktresistans
|
8000 µOhm
|
Produktens vikt
|
0,02 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP67
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−40…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
24,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,371 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|