Schneider-Electric
 
XZCC43FCP40B bild- scope
XZCC43FCP40B
Hona, DIN 43650 A, 4-pin, vinklad kontakt - kabelförskruvning Pg 11
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850846
EAN-kod EAN-kod: 
3389110833959
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kontaktdon
Elektrisk anslutning Böjd honkontakt DIN 43650 A, 4 stift
Status LED Utan
Kabelanslutning Skruvplint / wire size <1,5 mm² / clamping capacity 7…10 mm
Teknisk data
Kabelförskruvning typ Pg 11
Fäste kabelanslutning Låsskruv
Ue märkspänning 250 V AC
[In] märkström 16 A
Kapslingsmaterial Plast
Minimalt isoleringsmotstånd 0,1 GΩ
Kontaktresistans 4000 µOhm
Produktens vikt 0,035 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
Omgivningstemeperatur vid drift −40…125 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,000 cm
Förpackning 1 bredd 10,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 33,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,962 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor