Schneider-Electric
 
XZCC8FCM40S bild- scope
XZCC8FCM40S
Hona, M8, 4-pin, vinklad kontakt - kabelförskruvning M9.5 x 1
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3847055
EAN-kod EAN-kod: 
3389110834574
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kontaktdon
Elektrisk anslutning Böjd honkontakt M8, 4 stift
Hylsmaterial Metall
Status LED Utan
Kabelanslutning Lödanslutning / wire size <0,25 mm² / clamping capacity 5 mm
Teknisk data
Kabelförskruvning typ M9.5
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Ue märkspänning 60 V AC
75 V DC
[In] märkström 4 A
Kapslingsmaterial Plast
Minimalt isoleringsmotstånd 1 GΩ
Kontaktresistans 5000 µOhm
Produktens vikt 0,01 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Omgivningstemeperatur vid drift −40…85 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,900 cm
Förpackning 1 bredd 2,400 cm
Förpackning 1 djup 7,200 cm
Förpackning 1 vikt 10,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 50
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 642,000 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months