|
|
|
XZCP1164L5
Kabel kontaktdon XZ - rak hona - M12 - 5 polig PUR 5m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Cabling components
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Prekablerade kontaktdon
|
Serienamn
|
Allmänt ändamål
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Rak honkontakt M12, 5 stift (medföljer jordstift)
|
Fäste kabelanslutning
|
Skruvfäste
|
Hylsmaterial
|
Metall
|
Status LED
|
Utan
|
Kabellängd
|
5 m
|
Kabeldiameter
|
5,9 mm
|
Kabel sammansättning
|
5 x 0.34 mm²
|
Isolationsmaterial kabel
|
PUR
|
Ue märkspänning
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] nominell märkström
|
4 A
|
Kontaktresistans
|
5000 µOhm
|
Minimalt isoleringsmotstånd
|
1 GΩ
|
Produktens vikt
|
0,27 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP67
IP65
IP69K
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…80 °C statisk
−5…80 °C böjning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
21,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
179,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,001 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
75,940 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|