Schneider-Electric
 
XZCP11V12L20 bild- scope
XZCP11V12L20
Kabel M12 PUR rak hona 5-Pol 20m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831448
EAN-kod EAN-kod: 
3389119634946
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Prekablerade kontaktdon
Serienamn Allmänt ändamål
Teknisk data
Elektrisk anslutning Rak honkontakt M12, 5 stift
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Hylsmaterial Metall
Status LED Utan
Kabellängd 20 m
Kabeldiameter 5,7 mm
Kabel sammansättning 5 x 0.34 mm²
Isolationsmaterial kabel PUR
Ue märkspänning 250 V AC
300 V DC
[In] nominell märkström 4 A
Kontaktresistans 5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd 1 GΩ
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
IP65
IP69K
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −40…80 °C statisk
−5…80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,500 cm
Förpackning 1 bredd 20,000 cm
Förpackning 1 djup 20,000 cm
Förpackning 1 vikt 675,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,714 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ