Schneider-Electric
 
XZCP1340L5 bild- scope
XZCP1340L5
Kabel kontaktdon XZ - vinklad hona - M12 - 3 polig PUR 5m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850809
EAN-kod EAN-kod: 
3389110763249
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Prekablerade kontaktdon
Serienamn Allmänt ändamål
Teknisk data
Elektrisk anslutning Böjd honkontakt M12, 3 stift
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Hylsmaterial Metall
Status LED 2 PNP LED
Kabellängd 5 m
Kabeldiameter 5,2 mm
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Isolationsmaterial kabel PUR
Ue märkspänning 10...30 V DC
[In] märkström 4 A
Kontaktresistans 5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd 1 GΩ
Produktens vikt 0,18 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IP67
IP69K
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −40…80 °C statisk
−5…80 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,7 cm
Förpackning 1 bredd 23,7 cm
Förpackning 1 djup 19,0 cm
Förpackning 1 vikt 130,0 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,958 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Förpackning 3 höjd 77 cm
Förpackning 3 bredd 80 cm
Förpackning 3 djup 60 cm
Förpackning 3 vikt 55,828 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor