Schneider-Electric
 
XZCP1965L2 bild- scope
XZCP1965L2
Kabel kontaktdon XZ - vinklad hona - 1/2"20 UNF - 3 polig PUR 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850824
EAN-kod EAN-kod: 
3389110763492
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Prekablerade kontaktdon
Serienamn Allmänt ändamål
Teknisk data
Elektrisk anslutning Böjd honkontakt 1/2"20 UNF, 3 stift
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Hylsmaterial Metall
Status LED Utan
Kabellängd 2 m
Kabeldiameter 5,2 mm
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Isolationsmaterial kabel PUR
Ue märkspänning 250 V AC
300 V DC
[In] märkström 4 A
Kontaktresistans 5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd 1 GΩ
Produktens vikt 0,08 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…100 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 18,000 cm
Förpackning 1 djup 22,000 cm
Förpackning 1 vikt 64,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,907 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor