|
|
|
XZCP29P11L10
Kabel 10m m M12 8-pin kontakt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Cabling components
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Prekablerade kontaktdon
|
Serienamn
|
Applikation
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Rak honkontakt M12, 8 stift
|
Fäste kabelanslutning
|
Skruvfäste
|
Hylsmaterial
|
Rostfritt stål 316L
|
Status LED
|
Utan
|
Kabellängd
|
10 m
|
Kabeldiameter
|
5,2 mm
|
Kabel sammansättning
|
8 x 0.25 mm²
|
Isolationsmaterial kabel
|
PUR
|
Ue märkspänning
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] nominell märkström
|
2 A
|
Kontaktresistans
|
5000 µOhm
|
Minimalt isoleringsmotstånd
|
1 GΩ
|
Produktens vikt
|
0,47 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP67
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−35…100 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
24,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
28,9 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
474,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,181 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|