Schneider-Electric
 
XZCP29P11L15 bild- scope
XZCP29P11L15
Rak M12 hona Kabel 8-pol 15m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3831261
EAN-kod EAN-kod: 
3389119079402
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Prekablerade kontaktdon
Teknisk data
Elektrisk anslutning Rak honkontakt M12, 8 stift
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Hylsmaterial Rostfritt stål 316L
Status LED Utan
Kabellängd 15 m
Kabeldiameter 5,2 mm
Kabel sammansättning 8 x 0.25 mm²
Isolationsmaterial kabel PUR
Ue märkspänning 250 V AC
300 V DC
[In] märkström 2 A
Kontaktresistans 5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd 1 GΩ
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…100 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 6,300 cm
Förpackning 1 bredd 21,900 cm
Förpackning 1 djup 22,900 cm
Förpackning 1 vikt 708,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,810 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ