Schneider-Electric
 
XZCP53P11L15 bild- scope
XZCP53P11L15
90° M12 hona kabel 8-pol 15m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830639
EAN-kod EAN-kod: 
3389119620475
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Prekablerade kontaktdon
Teknisk data
Elektrisk anslutning Böjd honkontakt M12, 8 stift
Kabellängd 15 m
Miljö
Produktcertifieringar cULus
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,100 cm
Förpackning 1 bredd 21,500 cm
Förpackning 1 djup 21,600 cm
Förpackning 1 vikt 704,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 4
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 3,108 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ