|
|
|
XZCP53P11L25
90° M12 hona kabel 8-pol 25m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Cabling components
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Prekablerade kontaktdon
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Böjd honkontakt M12, 8 stift
|
Kabellängd
|
25 m
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
22,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
22,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,152 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,798 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|