|
XZCPA1141L2
Kabel 2m, rak M12 4-pin rostfri kontakt
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Cabling components
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Prekablerade kontaktdon
|
Serienamn
|
Applikation
|
Teknisk data
Elektrisk anslutning
|
Rak honkontakt M12, 4 stift
|
Fäste kabelanslutning
|
Skruvfäste
|
Hylsmaterial
|
Rostfritt stål 316L
|
Status LED
|
Utan
|
Kabellängd
|
2 m
|
Kabeldiameter
|
5,3 mm
|
Kabel sammansättning
|
4 x 0.34 mm²
|
Isolationsmaterial kabel
|
PVC
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
300 V DC
|
[In] märkström
|
4 A
|
Kontaktresistans
|
5000 µOhm
|
Minimalt isoleringsmotstånd
|
1 GΩ
|
Produktens vikt
|
0,09 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP69K
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…85 °C statisk
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−35…100 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
16,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
70,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,153 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|