Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

XZCPV1141L2 |
Schneider-Electric
XZCPV1141L2 bild- scope
XZCPV1141L2
PVC kabel M12 4p.hona rak 2m
Viktigt meddelandeViktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummerE-nummer: 
3850431
EAN-kodEAN-kod: 
3389119073561
IDAG
DEC 30, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Cabling components
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Prekablerade kontaktdon
Serienamn Allmänt ändamål
Teknisk data
Elektrisk anslutning Rak honkontakt M12, 4 stift
Fäste kabelanslutning Skruvfäste
Hylsmaterial Metall
Status LED Utan
Kabellängd 2 m
Kabeldiameter 4,6 mm
Kabel sammansättning 4 x 0.25 mm²
Isolationsmaterial kabel PVC
Ue märkspänning 250 V AC
300 V DC
[In] märkström 3 A
Kontaktresistans 5000 µOhm
Minimalt isoleringsmotstånd 1 GΩ
Produktens vikt 0,09 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IP67
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −25…80 °C statisk
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 15,000 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 78,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,381 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor