Schneider-Electric
 
XZCR1111064D10 bild- scope
XZCR1111064D10
2 Rak M12 hona/hona kabel 5-pol 10m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830616
EAN-kod EAN-kod: 
3389119620512
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Telemecanique Safety light curtains XUSL
Tillbehör / separat typ Kabel för överkoppling
Tillbehör / separat kategori Anslutningstillbehör
Tillbehörsdestination Safety light curtain master/slave
XCSR RFID safety switch
Teknisk data
Produktkompatibilitet XUSL2
XCSRC.2M12
XUSL4
Anslutningstyp M12 hona 5 stift rak
Trådisoleringsmaterial PUR
Hylsmaterial Nickel pläterad mässing
Kabeldiameter 5 mm
Kabel sammansättning 5 x 0.34 mm²
Kabellängd 10 m
Miljö
IP-kapslingsklass IP69K
IP65
IP67
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,000 cm
Förpackning 1 bredd 20,000 cm
Förpackning 1 djup 20,000 cm
Förpackning 1 vikt 364,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 4,010 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ