|
|
|
XZCR1111064D5
2 Rak M12 hona/hona kabel 5-pol 5m
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Telemecanique Safety light curtains XUSL
|
Tillbehör / separat typ
|
Kabel för överkoppling
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Tillbehörsdestination
|
Safety light curtain master/slave
XCSR RFID safety switch
|
Teknisk data
Produktkompatibilitet
|
XUSL2
XUSL4
XCSRC.2M12
|
Anslutningstyp
|
M12 hona 5 stift rak
|
Trådisoleringsmaterial
|
PUR
|
Hylsmaterial
|
Nickel pläterad mässing
|
Kabeldiameter
|
5 mm
|
Kabel sammansättning
|
5 x 0.34 mm²
|
Kabellängd
|
5 m
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP67
IP65
IP69K
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
16,900 cm
|
Förpackning 1 djup
|
17,900 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
194,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
20
|
Förpackning 2 höjd
|
15 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
4,428 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
|
|