|
|
|
XZCR1511041C2
Kabel M12-M12 RAK 2M
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Tillbehör / separat kategori
|
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Kabel för överkoppling
|
Teknisk data
Bygel kabelände 1
|
M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
|
Bygel kabelände 2
|
M12 hona 4 stift rak connector med skruvfäste
|
Kabel sammansättning
|
4 x 0.34 mm²
|
Kabellängd
|
2 m
|
Isolationsmaterial kabel
|
PUR
|
Kabeldiameter
|
5,2 mm
|
Ue märkspänning
|
250 V AC
300 V DC
|
[In] märkström
|
4 A
|
Isolationsresistans
|
>= 1000 MOhm
|
Maximal resistans mellan anslutningar
|
5000 mOhm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP65
IP69K
IP67
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−35…100 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
17,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
91,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
40
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,772 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|