Schneider-Electric
XZCR1511062F2 bild- scope
XZCR1511062F2
Kabel M12-M12 RAK 2M
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
4551279
EAN-kod EAN-kod: 
3389110762570
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kabel för överkoppling
Teknisk data
Bygel kabelände 1 M12 hane 3 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2 M12 hona 3 stift rak connector med skruvfäste
Kabel sammansättning 3 x 0.5 mm²
Kabellängd 2 m
Isolationsmaterial kabel PUR
Kabeldiameter 5,2 mm
Ue märkspänning 30 V AC
36 V DC
[In] nominell märkström 4 A
Isolationsresistans >= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar 5000 mOhm
Produktens vikt 0,095 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…100 °C
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months