Schneider-Electric
XZCR1511064D2 bild- scope
XZCR1511064D2
Kabel M12-M12 RAK 2M
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
4551281
EAN-kod EAN-kod: 
3389110761528
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kabel för överkoppling
Teknisk data
Bygel kabelände 1 M12 hane 5 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2 M12 hona 5 stift rak connector med skruvfäste
Kabel sammansättning 4 x 0.34 mm² + 1 x 0.5 mm²
Kabellängd 2 m
Isolationsmaterial kabel PUR
Kabeldiameter 5,9 mm
Ue märkspänning 30 V AC
36 V DC
[In] märkström 4 A
Isolationsresistans >= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar 5000 mOhm
Produktens vikt 0,13 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP69K
IP65
IP67
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…100 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 24,000 cm
Förpackning 1 djup 24,000 cm
Förpackning 1 vikt 96,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 40
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 4,362 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months