Schneider-Electric
XZCR1512041C5 bild- scope
XZCR1512041C5
Kabel M12-M12 Vinklad 5 meter
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
4551218
EAN-kod EAN-kod: 
3389119019590
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kabel för överkoppling
Teknisk data
Bygel kabelände 1 M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2 M12 hona 4 stift vinkelformad connector med skruvfäste
Kabel sammansättning 4 x 0.34 mm²
Kabellängd 5 m
Isolationsmaterial kabel PUR
Kabeldiameter 5,2 mm
Ue märkspänning 250 V AC
300 V DC
[In] märkström 4 A
Isolationsresistans >= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar 5000 mOhm
Produktens vikt 0,2375 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP67
IP65
IP69K
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
Omgivande lufttemperatur för lagring −35…100 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 17,000 cm
Förpackning 1 djup 18,000 cm
Förpackning 1 vikt 180,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,070 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ