|
XZCR1523062K2
Kabel M12-DIN 43250 2M
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
Kabeltillbehör
|
Tillbehör / separat typ
|
Kabel för överkoppling
|
Teknisk data
Bygel kabelände 1
|
M12 hane 4 stift rak connector med skruvfäste
|
Bygel kabelände 2
|
DIN 43650 A vinkelformad connector med skruvfäste
|
Kabel sammansättning
|
3 x 0.75 mm²
|
Kabellängd
|
2 m
|
Isolationsmaterial kabel
|
PUR
|
Kabeldiameter
|
6 mm
|
Ue märkspänning
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] märkström
|
4 A
|
Isolationsresistans
|
>= 1000 MOhm
|
Maximal resistans mellan anslutningar
|
5000 mOhm
|
Produktens vikt
|
0,095 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP65
IP69K
IP67
|
Produktcertifieringar
|
cULus
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−35…90 °C statisk
−5…90 °C böjning
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−35…100 °C
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
6c39d0a7-00ce-45f5-a80f-85f56b227045
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|