Schneider-Electric
XZCRB4545P14L2 bild- scope
XZCRB4545P14L2
Kabel hona M12/M12 vinkl./vinkl.12tr.2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3830134
EAN-kod EAN-kod: 
3389119086127
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kabel för överkoppling
Female jumper cable end 1 M12 hona 12 stift vinkelformad connector med skruvfäste
Female jumper cable end 2 M12 hona 12 stift vinkelformad connector med skruvfäste
Teknisk data
Hylsmaterial Metall
Kabel sammansättning 12 x 0.14 mm²
Kabellängd 2 m
Trådisoleringsmaterial PUR
Kabeldiameter 8,5 mm
Ue märkspänning 30 V DC
[In] märkström 1,5 A
Isolationsresistans >= 100 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar 5 mOhm
Produktens vikt 0,12 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IP69K
IP68
Omgivningstemperatur vid drift −40…80 °C statisk
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 20,000 cm
Förpackning 1 djup 20,000 cm
Förpackning 1 vikt 228,000 g
Förpackningstyp 2 S02
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 30 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 2,680 kg
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland DE