Schneider-Electric
XZCRV1511040A2 bild- scope
XZCRV1511040A2
Kab M12 3p hane/3p hona rak 2m
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3850461
EAN-kod EAN-kod: 
3389119073684
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Tillbehör / separat kategori Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ Kabel för överkoppling
Teknisk data
Bygel kabelände 1 M12 hane 3 stift rak connector med skruvfäste
Bygel kabelände 2 M12 hona 3 stift rak connector med skruvfäste
Hylsmaterial Metall
Kabel sammansättning 3 x 0.25 mm²
Kabellängd 2 m
Isolationsmaterial kabel PVC
Kabeldiameter 4,6 mm
Ue märkspänning 250 V AC
300 V DC
[In] märkström 3 A
Isolationsresistans >= 1000 MOhm
Maximal resistans mellan anslutningar 5000 mOhm
Produktens vikt 0,1 kg
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IP67
Produktcertifieringar cULus
Omgivningstemperatur vid drift −25…80 °C statisk
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…80 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,5 cm
Förpackning 1 bredd 18 cm
Förpackning 1 djup 24 cm
Förpackning 1 vikt 82 g
Hållbarhetsinformation
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Logistik information
Ursprungsland CZ
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months