|
|
|
ZA2BG2
Nyckelvred 2-Lägen
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAC
|
Typ av produkt eller komponent
|
Vred
|
Komponentnamn
|
ZA2
|
Produktkompatibilitet
|
XACA
|
Teknisk data
Produktens vikt
|
0,042 kg
|
Färg på lins
|
Svart
|
Märkning
|
Omärkt
|
Placering (vid montage)
|
Framsidan av skåp
1.2 x In
|
Försäljning per odelbar kvantitet
|
1
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2
UL 508
IEC 60204-32
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Överspänningskategori
|
Klass II conforming to IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,8 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,2 cm
|
Förpackning 1 djup
|
9,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
50,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
6,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
17,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
28,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
508,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Förpackning 3 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
2,864 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
|
|