|
|
|
ZA2BV03
Lampkalott grön för glödlampa
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony
|
Typ av produkt eller komponent
|
Signallampa
|
Specifik produktanvändning
|
För glödlampa
|
Färg på lins
|
Grön
|
Teknisk data
Mekanisk livslängd
|
1000000 cycles
|
Produktens vikt
|
0,015 kg
|
Kompatibilitetskod
|
ZA2B
|
Miljö
Standarder
|
CSA C22.2
IEC 60947-5-1
|
Skyddsbehandling
|
TH
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…55 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrationsbeständighet
|
15 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
100 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Skyddsklass för elektrisk chock
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
Överspänningskategori
|
Klass II överensstämmer med IEC 61140
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
15,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
BB1
|
Antal i Förpackning 2
|
10
|
Förpackning 2 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
17,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
15,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
152,0 g
|
Förpackningstyp 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
15,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
1,705 kg
|
Hållbarhetsinformation
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|