Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZB2BZ102 |
Schneider-Electric
 
ZB2BZ102 bild- scope
ZB2BZ102
Kontaktdon 1br
E-nummerE-nummer: 
3732001
EAN-kodEAN-kod: 
3389110614312
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Komponentnamn ZB2
Konstruktion Body for control button
Teknisk data
Montagediameter 22 mm
Kontaktbestyckning 1 NC
Anslutningar - plintar Skruvöverfallsplintar
Material frontring Kromaterad metall
Beskrivning anslutning ISO n°1 (11-12)NC
Färg lampblock Ingen
Matning lampblock Without
Ljuskälla Utan
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,300 cm
Förpackning 1 bredd 4,500 cm
Förpackning 1 djup 4,500 cm
Förpackning 1 vikt 41,500 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 4,500 cm
Förpackning 2 bredd 9,100 cm
Förpackning 2 djup 16,500 cm
Förpackning 2 vikt 415,000 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 180
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 8,037 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland ID