Schneider-Electric
 
ZB2BZ105 bild- scope
ZB2BZ105
Kontaktdon 1sl 1br
E-nummer E-nummer: 
3732006
EAN-kod EAN-kod: 
3389110614343
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Komponentnamn ZB2
Konstruktion Body for control button
Teknisk data
Monteringsdiameter 22 mm
Kontaktbestyckning 1 NO + 1 NC
Anslutningar - plintar Skruvöverfallsplintar
Material frontring Kromaterad metall
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Färg lampblock Ingen
Matning lampblock Without
Ljuskälla Utan
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 4,5 cm
Förpackning 1 djup 4,5 cm
Förpackning 1 vikt 56 g
Förpackningstyp 2 BAG
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 4,5 cm
Förpackning 2 bredd 9 cm
Förpackning 2 djup 16,5 cm
Förpackning 2 vikt 560 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 180
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 10,721 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland ID