Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZB2BZ4 |
Schneider-Electric
 
ZB2BZ4 bild- scope
ZB2BZ4
Övergång 30,5mm-22,2mm
E-nummerE-nummer: 
3731092
EAN-kodEAN-kod: 
3389110614404
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktkompatibilitet ZB2B
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,7 cm
Förpackning 1 bredd 4,1 cm
Förpackning 1 djup 4,6 cm
Förpackning 1 vikt 23,0 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 15 cm
Förpackning 2 bredd 15 cm
Förpackning 2 djup 40 cm
Förpackning 2 vikt 1,674 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR