|
|
|
ZB2SZ4
Täcklock grå för 22mm
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony XAP
|
Tillbehör / separat typ
|
Blindplugg
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tillbehör för skydd
|
Typ av produkt eller komponent
|
Blindplugg
|
Tillbehör / separat destination
|
Kontrollstation
|
Färg
|
Grå
|
Material
|
Isolerat material
|
Teknisk data
Kit består av
|
Blindplugg
Tätningar
Fästmutter
|
Produktens vikt
|
0,005 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
7,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S02
|
Antal i Förpackning 2
|
100
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,020 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1600
|
Förpackning 3 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
60,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
26,980 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
REACh fri från SVHC
|
Ja
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS) EU RoHS-deklaration
|
Fri från giftig tungmetall
|
Ja
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
|
|