Schneider-Electric
 
ZB6ZB51B bild- scope
ZB6ZB51B
Kontaktdon för lamptrycke med Gul Led 12-24VACDC. 1 slutande kontakt.
E-nummer E-nummer: 
3736712
EAN-kod EAN-kod: 
3389110784473
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB6
Typ av produkt eller komponent Komplett kropp för belyst trycke
Enhetens korta namn ZB6
Material montagehållare Plast
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Kontaktbestyckning 1 NO
Kontakter drift Långsamtbrytande
Anslutningar - plintar Flatstiftsanslutning 2.8 x 0.5 mm
Ljuskälla LED
Lamptyp Inbyggd LED
Färg på ljuskälla Gul
[Us] matningsspänning 12...24 V AC/DC
Teknisk data
Bredd 24 mm
Höjd 18 mm
Djup 51 mm
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
Produktens vikt 0,006 kg
Användning kontakter Standard
Positiv öppning Med överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörrelse 2 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft 1,6 N NO ändra elektrisk tillstånd
Material i anslutning Silverlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsskydd 6 A rörsäkring typ gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 250 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 3 A vid 120 V, AC-15, B300
1,5 A vid 240 V, AC-15, B300
0,1 A vid 250 V, DC-13, R300
0,22 A vid 125 V, DC-13, R300
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) vid 5 V och 1 mA med en tillförlitlig nivå av 90 % överensstämmer med IEC 60947-5-4
Signaltyp Fast
Gränser matningsspänning 6…30 V AC/DC
Strömförbrukning 15 mA
Motstånd strömrusning 1 kV direkt kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-5
2 kV i fri luft överensstämmer med IEC 61000-4-5
Miljö
Skyddsbehandling TC
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Skyddsklass för elektrisk chock Klass II överensstämmer med IEC 61140
Standarder UL 508
JIS C 4520
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
JIS C 852
CSA C22.2
IEC 60947-1
Produktcertifieringar CSA
GOST
CCC
UL
Vibrationsbeständighet +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Motstånd mot snabba transienter 2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
Motstånd mot elektromagnetiska fält 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
Motstånd mot elektrostatisk urladdning 6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-2-6
8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-2-6
Elektromagnetisk emission Klass B överensstämmer med IEC 55011
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 11,000 cm
Förpackning 1 djup 16,000 cm
Förpackning 1 vikt 8,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 80
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 850,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
SCIP-nummer 1c72a252-c060-4a00-91a1-06b4cae61ce3
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months