Schneider-Electric
 
ZBGP bild- scope
ZBGP
Skydd, Harmony XB4/5, för nyckelvred i metall och plast
E-nummer E-nummer: 
3733257
EAN-kod EAN-kod: 
3389119034616
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB4
Harmony XB5
Tillbehör / separat beteckning Tätning för nyckelhål
Tillbehör / separat typ Täcklock
Typ av produkt eller komponent Skyddslock
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Tillbehör / separat destination Nyckelvred utom de med TEC10
Teknisk data
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
Material Gummi
Produktens vikt 0,005 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 3,5 cm
Förpackning 1 bredd 9 cm
Förpackning 1 djup 11 cm
Förpackning 1 vikt 12 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 5
Förpackning 2 höjd 3,5 cm
Förpackning 2 bredd 9 cm
Förpackning 2 djup 11 cm
Förpackning 2 vikt 62 g
Förpackningstyp 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Förpackning 3 höjd 15 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 djup 40 cm
Förpackning 3 vikt 1,512 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor