Schneider-Electric
 
ZBPA bild- scope
ZBPA
Gummihätta, Harmony XB4/5, genomskinlig, för tryckknappar med plant trycke
E-nummer E-nummer: 
3733623
EAN-kod EAN-kod: 
3389110355505
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB4
Harmony XB5
Tillbehör / separat typ Hätta för trycke
Typ av produkt eller komponent Transparent boot
Tillbehör / separat kategori Tillbehör för skydd
Tillbehör / separat destination Tryckknapp plan
Form Rund
Kvantitet per set Set med 10 st
Teknisk data
Färg Transparent
Produktens vikt 0,002 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 3,000 cm
Förpackning 1 djup 3,000 cm
Förpackning 1 vikt 2,000 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 7,200 cm
Förpackning 2 bredd 7,200 cm
Förpackning 2 djup 9,000 cm
Förpackning 2 vikt 40,800 g
Förpackningstyp 3 S03
Number of Units in Package 3 400
Förpackning 3 höjd 30,000 cm
Förpackning 3 bredd 30,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 2,080 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor