Schneider-Electric
 
ZBRACS bild- scope
ZBRACS
Hållare, Harmony XB5R, för ZBRM2* trådlösa tryckknappslådor
E-nummer E-nummer: 
3730233
EAN-kod EAN-kod: 
3606480673559
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB5R
Typ av produkt eller komponent Fäste
Produktdestination Verktygslåda ZBRM
Teknisk data
Färg Mörkgrå
Material Polykarbonat
Bredd 87 mm
Höjd 88 mm
Produktens vikt 0,064 kg
Kompatibilitetskod XB5R
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 8,600 cm
Förpackning 1 bredd 9,000 cm
Förpackning 1 djup 9,400 cm
Förpackning 1 vikt 90,000 g
Förpackningstyp 2 S03
Antal i Förpackning 2 36
Förpackning 2 höjd 30,000 cm
Förpackning 2 bredd 30,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,867 kg
Förpackningstyp 3 P06
Number of Units in Package 3 288
Förpackning 3 höjd 75,000 cm
Förpackning 3 bredd 60,000 cm
Förpackning 3 djup 80,000 cm
Förpackning 3 vikt 40,412 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer 74e403d4-e1b3-4972-892c-e36488d08611
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Hållbar förpackning Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil
print Information om livslängdsslut
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland HU