|
|
|
ZBRCETH
Kommunikationsmodul, Harmony XB5R, för Harmony Hub, Modbus TCP/IP, 2xRJ45 portar, för montage i ZBRN1
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum FEB 28, 2025
|
|
Slutdatum för service
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Harmony Hub
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kommunikationsmodul
|
Enhetens korta namn
|
ZBRCETH
|
Kommunikationsprotokoll
|
Modbus TCP
|
Teknisk data
Integrerad anslutningstyp
|
Ethernet RJ45 - 2 tvinnade par - klass D
|
Sändningshastighet
|
10/100 Mbit/s
|
Kommunikationsservice
|
Statisk IP
DHCP, Modbus TCP/IP
Bootp
|
Fysiskt interface
|
RJ45 - 10base-T
RJ45 - 100base-TX
|
Märkning
|
CE
|
Lokal indikering
|
1 LEDöverförings aktivitet:
1 LEDmottagning aktivitet (RX):
1 LEDmodulstatus:
1 LEDnetwork status:
|
Produktdestination
|
Wireless Harmony Hub ZBRN1
|
Produktens vikt
|
0,044 kg
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
CSA
UL 508
BTL
UL 873
UL 60730-1
|
Elektromagnetisk kompabilitet
|
EMC immunitet överensstämmer med IEC 61000-6-1
EMC immunitet nivå 2 överensstämmer med IEC 60730-1
Elektrostatisk urladdning nivå 3B överensstämmer med IEC 61000-4-2
Strålande RF fält nivå 3A överensstämmer med IEC 61000-4-3
Elektrisk snabb transient / burst immunitet test nivå 4B överensstämmer med IEC 61000-4-4
Immunitet testat för spänningsspikar nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-5
Ledningsbundna (RF) strörningar nivå 3A överensstämmer med IEC 61000-4-6
Ledningsburen EMC nivå 2 överensstämmer med IEC 60730-1
Ledningsburen EMC överensstämmer med IEC 61000-6-3
EMC immunitet överensstämmer med IEC 61800-3
Ledningsburen EMC överensstämmer med IEC 61800-3 kategori C1
|
IP-kapslingsklass
|
IP20
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…65 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
5…95 % utan kondens
|
Föroreningsgrad
|
2
|
Arbetshöjd över havet
|
0...2000 m
|
Lagringsaltitud
|
0…3048 m
|
Vibrationsbeständighet
|
1.5 mm (f = 3…13 Hz)
1 mm (f = 13…23 Hz)
2 gn (f = 23…150 Hz)
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
0,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,1 cm
|
Förpackning 1 djup
|
14,2 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
96
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,79 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
74e403d4-e1b3-4972-892c-e36488d08611
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
EU RoHS-deklaration
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1
|
Logistik information
|
|