Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

ZBY9330T |
Schneider-Electric
 
ZBY9330T bild- scope
ZBY9330T
Nödstoppskylt, Harmony XB4/5, gul plast, Ø60 mm, för ZBZ3605 skyddskrage, text "EMERGENCY STOP" och EN/ISO 13850 symbol
E-nummerE-nummer: 
3733518
EAN-kodEAN-kod: 
3389119020510
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XB5
Harmony XB4
Typ av produkt eller komponent Märkt skylt
Tillbehör / separat typ Skylt
Tillbehör / separat kategori Märkning tillbehör
Tillbehörsdestination Nödstopp trycken for ZBZ3605 and padlocking kit
Märkning EMERGENCY STOP Svart på Gul bakgrund
Dimensioner etikett Ø 60 mm
Språk Engelska
Teknisk data
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Material Plast
Produktens vikt 0,004 kg
Huvudgrupp E-stop
Miljö
Standarder EN/ISO 13850: 2006
IEC 60204-1
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 0,100 cm
Förpackning 1 bredd 6,500 cm
Förpackning 1 djup 6,500 cm
Förpackning 1 vikt 0,900 g
Förpackningstyp 2 BB1
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 0,100 cm
Förpackning 2 bredd 6,600 cm
Förpackning 2 djup 7,000 cm
Förpackning 2 vikt 22,000 g
Förpackningstyp 3 S01
Number of Units in Package 3 250
Förpackning 3 höjd 15,000 cm
Förpackning 3 bredd 15,000 cm
Förpackning 3 djup 40,000 cm
Förpackning 3 vikt 711,000 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor