Schneider-Electric
ZC2JD28 bild- scope
ZC2JD28
Gränslägeskropp ZC2J - plug-in 2 växlande kontakter
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818021
EAN-kod EAN-kod: 
3389110325621
IDAG
NOV 22, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde Telemecanique Limit switches XC Standard
Serienamn Standardformat
Typ av produkt eller komponent Gränsläge med kontakt
Enhetens korta namn ZC2J
Konstruktion Kontakthus plugg in
Produktkompatibilitet XC2J
Material i brytare Metall
Kabelingång 1 gängad ingång för Pg 13,5 förskruvning (inkluderad)
Antal poler 2
Kontaktbestyckning 2 C/O
Kontakter drift Momentan
Antal steg 1 1 läge
Material i anslutning Silverpläterade kontakter
Teknisk data
Lokal visning Utan
Elektrisk anslutning Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
Positiv öppning Utan
Minsta manövreringshastighet 0,01 m/min
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] konventionell termisk ström monterad i kapsling 10 A
[Ui] isolationsspänning 500 V överensstämmer med IEC 60947-1 för kontaktblock
300 V överensstämmer med CSA C22.2 för kontaktblock
Motstånd över terminaler 0,25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
Kortslutningsskydd 10 A kassett säkring, typ gG
Elektrisk livslängd 5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredd 42 mm
Höjd 81 mm
Djup 41 mm
Produktens vikt 0,38 kg
Beskrivning anslutning ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
(11-12)NC
(23-24)NO
Miljö
IP-kapslingsklass IP65
IK-skyddsgrad IK08
Omgivningstemperatur vid drift −40…70 °C för låg temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Låg temperatur
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,400 cm
Förpackning 1 bredd 4,400 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 220,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 12
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,836 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR