|
|
|
ZC2JE01
Gränslägeshuvud ZC2J - med återfjädrande från vänster och höger
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
OsiSense XC
|
Serienamn
|
Specialformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Manöverhuvud gränsläge
|
Enhetens korta namn
|
ZC2J
|
Typ av huvud
|
Manöverhuvud för manöverarmar
|
Produktkompatibilitet
|
XC2J
|
Tillhörande spak
|
ZC2JY13
ZC2JY12
ZC2JY11
ZC2JY91
ZC2JY51
ZC2JY81
ZC2JY31
|
Tillhörande ämne
|
ZC2JC2
ZC2JC28
ZC2JC18
ZC2JD2
ZC2JC1
ZC2JD1
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Utan manöverarm återfjädring
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats, 2 riktningar
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Från vänster och höger
CW och CCW
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Produktens vikt
|
0,21 kg
|
Huvudmaterial
|
Metall
|
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C
|
Miljökarakteristik
|
Standard miljö
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
4,800 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
9,500 cm
|
Förpackning 1 djup
|
4,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
220,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
14
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,280 kg
|
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|