Schneider-Electric
 
ZC2JE025 bild- scope
ZC2JE025
Manöverhuvud påverkan fr höger +120ºC
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802111
EAN-kod EAN-kod: 
3389110305777
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZC2J
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande spak ZC2JY91
ZC2JY13
ZC2JY81
ZC2JY51
ZC2JY12
ZC2JY31
ZC2JY11
Tillhörande ämne ZC2JC15
ZC2JC25
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Utan manöverarm återfjädring
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Från höger
CCW
Positiv öppning Utan
Produktens vikt 0,21 kg
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift 10…120 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring 10…120 °C
Miljökarakteristik Hög temperatur
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 5,0 cm
Förpackning 1 djup 9,5 cm
Förpackning 1 vikt 236,0 g
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor