Schneider-Electric
 
ZC2JE06 bild- scope
ZC2JE06
Manöverhuvud för vridrörelse tvåstegsfun
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802113
EAN-kod EAN-kod: 
3389110324631
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZC2J
Typ av huvud Manöverhuvud för manöverarmar
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande spak ZC2JY11
ZC2JY31
ZC2JY51
ZC2JY91
ZC2JY13
ZC2JY12
ZC2JY81
Tillhörande ämne ZC2JC48
ZC2JC4
ZC2JD4
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Utan manöverarm återfjädring
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare Från höger
CCW
Positiv öppning Utan
Produktens vikt 0,21 kg
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,800 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 4,800 cm
Förpackning 1 vikt 221,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 7
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 1,758 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months