Schneider-Electric
 
ZC2JE61 bild- scope
ZC2JE61
Manöverhuvud med nock
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818030
EAN-kod EAN-kod: 
3389110324006
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZC2J
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande ämne ZC2JC18
ZC2JC28
ZC2JD2
ZC2JC2
ZC2JD1
ZC2JC1
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Ändkolv återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Vertikal påverkan, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Positiv öppning Utan
Produktens vikt 0,195 kg
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 9,500 cm
Förpackning 1 djup 5,000 cm
Förpackning 1 vikt 207,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,118 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor