Schneider-Electric
 
ZC2JE63 bild- scope
ZC2JE63
Gränslägeshuvud ZC2J - sida metal metallnock
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818035
EAN-kod EAN-kod: 
3389110324082
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Manöverhuvud gränsläge
Enhetens korta namn ZC2J
Typ av huvud Manöverhuvud med nock
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande ämne ZC2JD1
ZC2JC28
ZC2JD2
ZC2JC1
ZC2JC18
ZC2JC2
Rörelse manöverhuvud Linjär
Funktion Sido kolven återfjädring Metall
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats, 1 riktning
Teknisk data
Påverkan av brytare På änden
Positiv öppning Utan
Produktens vikt 0,24 kg
Huvudmaterial Metall
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Miljökarakteristik Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,600 cm
Förpackning 1 bredd 4,800 cm
Förpackning 1 djup 9,000 cm
Förpackning 1 vikt 248,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 14
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,650 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor