Schneider-Electric
 
ZC2JY12 bild- scope
ZC2JY12
Gränslägesarm ZC2JY - metall ball bearing mount.arm med rulle - -40..120 °C
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818062
EAN-kod EAN-kod: 
3389110324808
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZC2J
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande komponent ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE07
ZC2JE04
ZC2JE03
ZC2JE01
ZC2JE02
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring Metall (kullager monterat)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
10…120 °C för hög temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
10…120 °C hög temperatur
Miljökarakteristik Låg temperatur
Standard miljö
Hög temperatur
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,000 cm
Förpackning 1 bredd 3,000 cm
Förpackning 1 djup 6,000 cm
Förpackning 1 vikt 44,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,987 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor