|
|
|
ZC2JY13
Gränslägesarm ZC2JY - metall arm med rulle - -40..120 ° C
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
OsiSense XC
|
Serienamn
|
Specialformat
|
Typ av produkt eller komponent
|
Gränslägesarm
|
Enhetens korta namn
|
ZC2J
|
Produktkompatibilitet
|
XC2J
|
Tillhörande komponent
|
ZC2JE03
ZC2JE07
ZC2JE04
ZC2JE01
ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE06
|
Rörelse manöverhuvud
|
Vred
|
Funktion
|
Arm med rulle återfjädring Metall (-)
|
Typ av tillvägagångssätt
|
Lateral ansats
|
Teknisk data
Påverkan av brytare
|
Vid 30° kam
|
Positiv öppning
|
Utan
|
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift
|
−25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
10…120 °C för hög temperatur
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
10…120 °C hög temperatur
|
Miljökarakteristik
|
Låg temperatur
Standard miljö
Hög temperatur
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
4,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
6,300 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
44,000 g
|
Förpackningstyp 2
|
S01
|
Antal i Förpackning 2
|
65
|
Förpackning 2 höjd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
15,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
3,019 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Nej
|
SCIP-nummer
|
A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Återtagande
|
No
|
Logistik information
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|