Schneider-Electric
ZC2JY32 bild- scope
ZC2JY32
Gränslägesarm kullagrad stålrulle juster
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818071
EAN-kod EAN-kod: 
3389110662351
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZC2J
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande komponent ZC2JE07
ZC2JE02
ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE01
ZC2JE03
ZC2JE04
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring (variabel längd, monterade kullager)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
Miljökarakteristik Låg temperatur
Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,0 cm
Förpackning 1 bredd 3,0 cm
Förpackning 1 djup 10,0 cm
Förpackning 1 vikt 58,0 g
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor