Schneider-Electric
ZC2JY41 bild- scope
ZC2JY41
Gränslägesarm förskj plastrulle justerba
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3802116
EAN-kod EAN-kod: 
3389110323382
IDAG
NOV 24, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZC2J
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande komponent ZC2JE06
ZC2JE05
ZC2JE04
ZC2JE01
ZC2JE02
ZC2JE07
ZC2JE03
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Arm med rulle återfjädring termoplast (variabel längd offset)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Vid 30° kam
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
Miljökarakteristik Standard miljö
Låg temperatur
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,500 cm
Förpackning 1 bredd 6,000 cm
Förpackning 1 djup 10,000 cm
Förpackning 1 vikt 50,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 3,547 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor