Schneider-Electric
ZC2JY51H49 bild- scope
ZC2JY51H49
Fäste för gränslägesarm
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818076
EAN-kod EAN-kod: 
3389118130876
IDAG
NOV 21, 2024
Slutförsäljningsdatum
AUG 01, 2023
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZC2J
Produktkompatibilitet XC2J
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Stångspak återfjädring Metall (fyrkantig stång 3 mm, L = 125 mm)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
10…120 °C för hög temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
10…120 °C hög temperatur
Miljökarakteristik Hög temperatur
Låg temperatur
Korrosiva
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR