Schneider-Electric
 
ZC2JY81 bild- scope
ZC2JY81
Gränslägesarm ZC2JY - fjäder med termoplast ände - -40..70 ° C
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
We have updated the process to order Telemecanique Sensors products.For more information, please contact your Telemecanique Sensors representative at SE.salesorders@tesensors.comYou can find all product information on the Telemecanique Sensors website: www.tesensors.com
E-nummer E-nummer: 
3818064
EAN-kod EAN-kod: 
3389110323665
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XC
Serienamn Specialformat
Typ av produkt eller komponent Gränslägesarm
Enhetens korta namn ZC2J
Produktkompatibilitet XC2J
Tillhörande komponent ZC2JE02
ZC2JE05
ZC2JE06
ZC2JE03
ZC2JE04
ZC2JE07
ZC2JE01
Rörelse manöverhuvud Vred
Funktion Spring rod lever återfjädring (med termoplastände)
Typ av tillvägagångssätt Lateral ansats
Teknisk data
Påverkan av brytare Av någon rörlig del
Positiv öppning Utan
Miljö
Omgivningstemperatur vid drift −25…70 °C för standard miljö
−40…70 °C för låg temperatur
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C standard miljö
−40…70 °C låg temperatur
Miljökarakteristik Låg temperatur
Standard miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 1,500 cm
Förpackning 1 bredd 8,000 cm
Förpackning 1 djup 14,000 cm
Förpackning 1 vikt 41,000 g
Förpackningstyp 2 S01
Antal i Förpackning 2 65
Förpackning 2 höjd 15,000 cm
Förpackning 2 bredd 15,000 cm
Förpackning 2 djup 40,000 cm
Förpackning 2 vikt 2,798 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer A4a99834-894c-443e-8b39-8254c563dc26
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Logistik information
Ursprungsland FR
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor